HUBBELL CANADA
Image of YA31LTC38FX 250 kcmil I, K, M, 262 DLO, CU, 1 trou, montants 3/8, canon std, fenêtre Insp, YA31LTC38FX

250 kcmil I, K, M, 262 DLO, CU, 1 trou, montants 3/8, canon std, fenêtre Insp, YA31LTC38FX

Marque: Burndy

No de catalogue: YA31LTC38FX

250 kcmil I, K, M, 262 DLO CU, un trou, taille de montants 3/8, canon standard, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur blanc, indice de matrices 17 ou 298.

  • Corps conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour une insertion en douceur du fil, évitant ainsi d'éventuels dommages aux brins
  • la longueur standard du corps est recommandée pour les installations avec un espace disponible limité
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister à la corrosion. éléments
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur du corps