Marque: Killark
No de catalogue: EQF2630X2G
Le luminaire de la série EQF est un luminaire antidéflagrant qui utilise des lampes fluorescentes compactes. Le logement est fabriqué en aluminium sans cuivre résistant à la corrosion et recouvert d'une peinture époxy pour une meilleure résistance à la corrosion. La série EEQ est fabriquée en usine.
Catalog Number
EQF2630X2G
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série
EQF
Source d'éclairage
Fluorescents compacts
Type d'ampoule
Quad Pin
Type d'élément optique
Glass Globe - Clear
Type de fini
Type de montage
Plafond
UPC
783936143446
Taille du moyeu
3/4"
Fréquence nominale
50/60 Hz
Puissance en Watts
26 W
Tension nominale
120-277 VAC
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer