HUBBELL CANADA
Image of EBF264B3G 26W/277V Luminaire à support 1" avec support de protection, EBF264B3G
Discontinué

26W/277V Luminaire à support 1" avec support de protection, EBF264B3G

Marque: Killark

No de catalogue: EBF264B3G

Luminaire 26W/277V 1" à support avec protection.

Général

Catalog Number

EBF264B3G

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Type de fini

UPC

783936143156

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

1