HUBBELL CANADA
Image of 970 3 ½"-4" Couvercle en acier, Duraloy 7, 970

3 ½"-4" Couvercle en acier, Duraloy 7, 970

Marque: Killark

No de catalogue: 970

3 ½"-4" Couvercle en acier, Duraloy 7.

  • Galvanized Steel
  • Natural finish
  • 316 stainless steel screws
  • Acier galvanisé
  • finition naturelle
  • vis en acier inoxydable 316

Acier galvanisé. Vis en acier inoxydable 316. Finition naturelle.

Général

Application

For use with Duraloy 7 Series fittings.

Catalog Number

970

Couleur

Silver

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Steel

Type

Conduit Body Cover

Type de fini

UPC

783936010328

Dimensions

Diamètre extérieur

5.19 in

Dimensions

11 po x 7 po x 3.75 po

Hauteur

3.75 in

Largeur

7 in

Longueur

11 in

Poids brut de l'emballage

1.21

Taille du moyeu

3-1/2" to 4"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

5