
Marque: Killark
No de catalogue: AN-9
Filets coniques (NPT).
Application
Pour raccorder des conduits filetés ou IMC à des moyeux en fonte sur des ouvertures de conduits percées et taraudées.
Catalog Number
AN-9
Couleur
Argent
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série
AN
Type
Mamelon pour conduit rigide
Type de fini
UPC
783936012841
Dimensions
3.36 po x 3.838 po x 3.838 po
Hauteur
3.838 in
Largeur
3.838 in
Longueur
3.36 in
Poids brut de l'emballage
0.62
Taille du moyeu
3-1/2"
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « UL »
E311892
Quantité dans l'emballage
10