HUBBELL CANADA
Image of YAZ3CTC1290 3 AWG, CU, 1 trou, montant 1/2, corps long, fenêtre d'inspection, 90 degrés, YAZ3CTC1290

3 AWG, CU, 1 trou, montant 1/2, corps long, fenêtre d'inspection, 90 degrés, YAZ3CTC1290

Marque: Burndy

No de catalogue: YAZ3CTC1290

3 AWG CU, un trou, taille de goujon 1/2, corps long, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35 kV, code couleur blanc, indice 9 matrices.

  • Le corps est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour garantir une insertion fluide du fil, évitant ainsi tout endommagement possible des brins
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués estampage et codage couleur du corps

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Long

Attribut - Type barillet

Skived

Attribut physique - Nombre de trous

1

Catalog Number

YAZ3CTC1290

Code de couleur

White

Indice de matrice

9

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Type

Long Barrel, Skive, Tin Plated

Type de fini

UPC

781810239643

UPC 14 Digit GTIN

00781810239643

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

90 Degree

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-1/4 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.38 in

Dimension - Hauteur en pouces

1.64 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.71 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-5/16

Dimension - N en pouces

0.53 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.5

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.52 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou en millimètres

13.5 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.53

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Z (pouces)

0.55 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

3 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

2 Sol

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

3 AWG

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Logistique

Quantité dans l'emballage

25