Marque: Burndy
No de catalogue: YA3C2TC14E2
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Long
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
2
Catalog Number
YA3C2TC14E2
Code de couleur
White
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
9
Marque des goujons
HYLUG
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLUG™
Type
Long Barrel, Tin Plated
Type de fini
UPC
781810104675
UPC 14 Digit GTIN
00781810104675
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-1/4 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.38 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.55 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-5/16
Dimension - N en pouces
0.31 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.25
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/4
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
1/4
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.27 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/4
Dimension - Taille du trou en millimètres
6.9 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.27 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/4
Dimension - Z (pouces)
0.34 in
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
3 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
50 (19) Navy
Type de conducteur
CODE
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
2
Quantité dans l'emballage
50