HUBBELL CANADA
Image not found
Image not found

3" Coupleur à compression EMT Raintight

Marque: TradeSelect

No de catalogue: CKSRT300

Dans les endroits humides, couplez les deux extrémités du conduit avec les raccords à compression tradeSELECT™. Conçus pour être conformes aux exigences actuelles des tests Raintight et à la règle CEC 12-1412. Pour faciliter l'inspection, la mention "Wet Location" est marquée sur tous les raccords.

  • La construction en acier assure une protection mécanique
  • Zinc électroplaqué pour une protection supplémentaire contre la corrosion
  • Marqué avec "Wet Location" pour une inspection facile
  • cUL
  • Disponible dans les tailles commerciales de 1/2 in. à 4 in.

Général

Catalog Number

CKSRT300

UPC

626463044520

Dimensions

Dimensions

4.012 po x 4.213 po x 6.161 po

Hauteur

6.161 in

Largeur

4.213 in

Longueur

4.012 in

Poids

2.59 lb

Certifications et conformité

Certification - cULus

cUL Listed

Enregistré pour certification

cUL Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

486

Nombre de paquets minimum

1

Quantité dans l'emballage

1