HUBBELL CANADA
Image of 2952 3 EMT po Coupleur à compression, 2952

3 EMT po Coupleur à compression, 2952

Marque: Raco

No de catalogue: 2952

3 EMT po Coupleur à compression.

Couplez deux extrémités du conduit EMT dans des endroits secs avec des raccords à compression RACO®. Fournit des connexions étanches au béton. Convient aux applications supérieures à 600 V.

  • La construction en acier assure une protection mécanique
  • Zinc électroplaqué pour une protection accrue contre la corrosion
  • cULus
  • Disponible dans des tailles commerciales de 1/2 po à 4 po.
Conduit

Général

Catalog Number

2952

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Steel

Type de conduit

EMT

Type de connecteur

Compression

Type de raccord

Couplings

UPC

050169029527

Dimensions

Dimensions

4.961 po x 4.047 po x 4.047 po

Hauteur

4.047 in

Largeur

4.047 in

Longueur

4.961 in

Poids

2.585 lb

Taille du marché

3 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 514B

Configuration

Type de connecteur

Compression

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

567

Nombre de paquets minimum

1

Quantité dans l'emballage

1