HUBBELL CANADA
Couvercle étanche 3-Groupes , Vertical/Horizontal, 3-Device, 125 en 1, Gris, MX3050S
Image of MX3050S Couvercle étanche 3-Groupes , Vertical/Horizontal, 3-Device, 125 en 1, Gris, MX3050S

Couvercle étanche 3-Groupes , Vertical/Horizontal, 3-Device, 125 en 1, Gris, MX3050S

Marque: Bell

No de catalogue: MX3050S

Couvercle étanche 3 Groupes , Vertical/Horizontal, 3-Device, 125 en 1, Gris.

  • Construction en métal moulé sous pression robuste avec revêtement en poudre de qualité supérieure 
  • système de montage Quick-Fit permettant une installation en moins d'une minute 
  • Technologie Universal Fit Adapter System (U-Fast) pour les configurations d'appareils personnalisés de 125 en 1, livré préconfiguré pour GFCI 
  • languettes verrouillables et fermeture à ressort 
  • Comprend joint et matériel de montage 
  • Conforme à la norme NEMA 3R 
  • Montage vertical de l'appareil

Général

Application

Flip

Catalog Number

MX3050S

Construction

Métallique

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Aluminium

Méthode de montage

Vertical

Nombre d'unités multiplex

3-Gang

Type

Couverture

Type de couvercle

Flip/Snap

Type de matériel

Metallic

UPC

092326112611

Dimensions

Capacité en pieds cubes

31.812 cu.in

Hauteur

4.82 in

Hauteur de l'emballage

4.82 in

Largeur

6.6 in

Largeur de l'emballage

6.6 in

Longueur de l'emballage

1 in

Poids

0.57 lb

Poids de l'emballage

0.68 lb

Profondeur

1 in

Profondeur actuelle

1 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Code National de l'Électricité

Compliant

Enregistré pour certification

UL Listed

Indicateur EU RoHs

No

Configuration

Méthode de montage

Vertical

Nombre d'unités multiplex

3-Gang

Logistique

Emballage standard

5

Nombre d'unités sur la palette

1440

Quantité dans l'emballage

5

Type d'emballage

Shrinkwrap