HUBBELL CANADA
Image of 1209 3 po Contre-écrou d'étanchéité rigide/IMC, 1209

3 po Contre-écrou d'étanchéité rigide/IMC, 1209

Marque: Raco

No de catalogue: 1209

3 po Contre-écrou d'étanchéité rigide/IMC.

Étanchéisez contre l'eau et l'huile avec les contre-écrous d'étanchéité RACO®. Un joint fusionné sur place garantit une étanchéité aux liquides. Les languettes de verrouillage assurent une connexion étanche au boîtier ou au boîtier. Les contre-écrous peuvent sécuriser les boîtiers en tôle ou en fonte.

  • La construction tout acier assure la protection mécanique de la goulotte
  • Zinc électroplaqué pour une protection accrue contre la corrosion
  • Alternative économique à un connecteur de boîtier fileté
  • Répertorié UL et CSA
  • Disponible dans les tailles commerciales de 1/2 po à 4 po.
Conduit

Général

Catalog Number

1209

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Steel

Type d'article

Type de conduit

Rigid/IMC

Type de raccord

Locknuts

UPC

050169012093

Dimensions

Dimensions

0.169 po x 4.23 po x 4.23 po

Hauteur

4.23 in

Largeur

4.23 in

Longueur

0.169 in

Poids

0.171 lb

Taille du marché

3 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

  • UL Listed
  • CSA Certified

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

UL 514B

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3200

Nombre de paquets minimum

25

Quantité dans l'emballage

25