
Marque: Raco
No de catalogue: 1712
Connectez et collez un conduit rigide/IMC à une ouverture sans filetage dans une boîte ou un boîtier. Peut être utilisé dans des endroits humides ou secs. Tous les moyeux filetés ont une gorge isolée.

Catalog Number
1712
Conditions environnementales
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Die Cast Zinc
Type d'isolant
Insulated
Type de conduit
Rigid/IMC
Type de raccord
Hubs
UPC
050169017128
Dimensions
2.615 po x 4.37 po x 4.37 po
Hauteur
4.37 in
Largeur
4.37 in
Longueur
2.615 in
Poids
2.35 lb
Taille du marché
3 in
Conditions environnementales
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Nombre d'unités sur la palette
640
Nombre de paquets minimum
2
Quantité dans l'emballage
2