Marque: Killark
No de catalogue: XALB-8
Bagues intégrales. Couvercles faciles d'accès.
Application
Conçue pour permettre de tirer en ligne droite des câbles lourds.
Catalog Number
XALB-8
Couleur
Gris
Famille de produit
Fittings
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Motif du moyeu
LB
Série
X Series
Type
Corps du conduit
Type de fini
Powder Epoxy Paint
UPC
783936880051
Dimensions
19.5 po x 7.75 po x 8.25 po
Hauteur
8.25 in
Largeur
7.75 in
Longueur
19.5 in
Poids brut de l'emballage
13.63
Taille du moyeu
3"
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Numéro de dossier « CSA »
LR11716
Numéro de dossier « UL »
E10514
Motif du moyeu
LB