HUBBELL CANADA
Image of GFP302081P 30 A, 208 V CA, 10', GFP302081P
Image of GFP302081P 30 A, 208 V CA, 10', GFP302081P
Image of GFP302081P 30 A, 208 V CA, 10', GFP302081P
Image of GFP302081P 30 A, 208 V CA, 10', GFP302081P

30 A, 208 V CA, 10', GFP302081P

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFP302081P

Baisse-cordon DDFT portable, 30A, 208V CA, 10' câble noir SEOOW et serre-câble en maille, réglage automatique.

Les appareils GFCI portables Hubbell offrent une protection contre les défauts à la terre à l'intérieur comme à l'extérieur. Ils interrompent l'alimentation électrique des charges de l'équipement lorsque la fuite vers la terre atteint 4 à 6 milliampères. Ils sont proposés avec une fonction de réglage automatique ou manuel pour s'adapter à l'application. Un boîtier stabilisé aux UV à fort impact résiste à la poussière, à la lumière du soleil et aux produits chimiques pour une longue durée de vie du produit et un voyant lumineux de panne fournit une confirmation de panne à distance.

  • High impact UV stabilized housing for long life
  • TYPE 4x and 6P wet location rated for indoor/outdoor applications
  • Red blinking light plus optional audible alarm
  • Open neutral protection Trips upon loss of neutral
  • Self-test functionality in accordance with UL 943
  • Boîtier stabilisé aux UV à fort impact pour une longue durée de vie 
  • TYPE 4x et 6P pour emplacements humides évalués pour les applications intérieures/extérieures 
  • Lumière rouge clignotante et alarme sonore en option 
  • Protection du neutre ouvert Se déclenche en cas de perte du neutre 
  • Fonctionnalité d'auto-test conformément à la norme UL 943

La protection du neutre ouvert se déclenche en cas de perte du neutre

Général

Application

Heavy Duty Industrial

Catalog Number

GFP302081P

Conditions environnementales

Indoor, Outdoor, Wahsdown

Couleur

Gris/Jaune

Matériau

Non-Metallic

Série

Extra Heavy Duty

Températures nominales

-31°F to 150°F (-35°C to 66°C)

Type

Automatic Set

Type

Cord Drop

UPC

783585708676

Dimensions

Poids

4.6 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Phase

1 PH

Tension nominale

208 VAC

Lié au conducteur

Nombre de fils

3

Nombre de pôles

2

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor, Outdoor, Wahsdown

Norme(s) de l'industrie

UL 943

Liée à l'opération

Températures nominales

-31°F to 150°F (-35°C to 66°C)

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

90

Quantité dans l'emballage

1