Marque: Burndy
No de catalogue: YA272LN
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Attribut physique - Nombre de trous
2
Attribut physique - Type de languette
Standard
Catalog Number
YA272LN
Code de couleur
Orange
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
14
Marque des goujons
HYLUG
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
Y
Type
Standard Barrel, Tin Plated
Type de connecteur
STANDARD BARREL
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Tin - Electro Plated
UPC
781810503225
UPC 14 Digit GTIN
00781810503225
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Diamètre extérieur
0.62 in
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1 in
Dimension - B Longueur en pouces
1.00 in
Dimension - D en pouces
3.02 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.62 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
114 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.91 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-1/16
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
4.48 in
Dimension - N en pouces
0.63 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.5
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/2
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.52 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou en millimètres
14 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Z (pouces)
0.64 in
Longueur
4.48 in
Taille des boulons
1/2 in
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
N/A
Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes
150 (61) Navy
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
150 (61) Navy
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
3/0 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
3/0 AWG
Type de conducteur
CODE
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
2
Type de connecteur
STANDARD BARREL
Quantité dans l'emballage
10