HUBBELL CANADA
Image of YA30LN 300 kcmil, CU, 1 trou, 1/2 montants, StdBarrel, InspWindow, YA30LN

300 kcmil, CU, 1 trou, 1/2 montants, StdBarrel, InspWindow, YA30LN

Marque: Burndy

No de catalogue: YA30LN

300 kcmil CU, un trou, taille des montants 1/2, canon standard, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamé, UL/CSA 90° jusqu'à 35kV, code couleur BLANC, indice de matrices 17 ou 298.

  • Corps conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour une insertion en douceur du fil, évitant ainsi d'éventuels dommages aux brins
  • la longueur standard du corps est recommandée pour les installations avec un espace disponible limité
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister à la corrosion. éléments
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur du corps

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Catalog Number

YA30LN

Code de couleur

White

Indice de matrice

17

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Type

Standard Barrel, Tin Plated

Type de fini

UPC

781810547069

UPC 14 Digit GTIN

00781810547069

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.20 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.5

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/2

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou en millimètres

14 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.56

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/2

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

300 kcmil

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Quantité dans l'emballage

10