HUBBELL CANADA
Image of YA30LNT38 300 kcmil, CU, 1 trou, montants 3/8, canon std, fenêtre Insp, languette étroite, YA30LNT38

300 kcmil, CU, 1 trou, montants 3/8, canon std, fenêtre Insp, languette étroite, YA30LNT38

Marque: Burndy

No de catalogue: YA30LNT38

300 kcmil CU, un trou, canon standard 3/8, fenêtre d'inspection, chanfrein interne à languette étroite, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur BLANC, indice de matrices 17 ou 298.

  • Corps conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour une insertion en douceur du fil, évitant ainsi d'éventuels dommages aux brins
  • la longueur standard du corps est recommandée pour les installations avec un espace disponible limité
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister à la corrosion. éléments
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur du corps

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

1

Catalog Number

YA30LNT38

Code de couleur

White

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

17

Marque des goujons

HYLUG

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Type

YA-L-NT, Code Conductor Standard Barrel Narrow Tongue

Type de fini

UPC

781810018552

UPC 14 Digit GTIN

00781810018552

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1 in

Dimension - D en pouces

1.20 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.81 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.96 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-1/8

Dimension - N en pouces

0.41 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.38

Dimension - Taille du goujon en pouces

3/8

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.39 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou en millimètres

10.4 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.41

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Z (pouces)

0.79 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - AL plage de tailles Str

300 kcmil

Conducteurs - AL taille Str

300 kcmil

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

N/A

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

300 kcmil

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

15000

Quantité dans l'emballage

100