HUBBELL CANADA
Image of YA30L7 300 kcmil, CU, 1 trou, montants 5/8, StdBarrel, InspWindow, YA30L7

300 kcmil, CU, 1 trou, montants 5/8, StdBarrel, InspWindow, YA30L7

Marque: Burndy

No de catalogue: YA30L7

300 kcmil CU, un trou, taille de montants 5/8, canon standard, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamé, UL/CSA 90° jusqu'à 35kV, code couleur BLANC, indice de matrices 17 ou 298.

  • Corps conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour une insertion en douceur du fil, évitant ainsi d'éventuels dommages aux brins
  • la longueur standard du corps est recommandée pour les installations avec un espace disponible limité
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister à la corrosion. éléments
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur du corps

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

  • Chamfered
  • Skived

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Standard

Catalog Number

YA30L7

Code de couleur

White

Indice de matrice

17

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Type

Standard Barrel, Tin Plated

Type de fini

UPC

781810504888

UPC 14 Digit GTIN

00781810504888

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1 in

Dimension - D en pouces

1.33 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.81 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.20 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-1/16

Dimension - N en pouces

0.66 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.63

Dimension - Taille du goujon en pouces

5/8

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

5/8

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.66 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

5/8

Dimension - Taille du trou en millimètres

17.5 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.69

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

5/8

Dimension - Z (pouces)

0.67 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

N/A

Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes

300 (91) Navy

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

300 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

300 (91) Navy

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Logistique

Quantité dans l'emballage

10