HUBBELL CANADA
Image of 3004MSBU1 3004MSBU1

3004MSBU1

Marque: TradeSelect

No de catalogue: 3004MSBU1

Boîte pour colombage d'acier, groupable, 3 po. de profondeur, 18 po. cu., avec support MSB, support reculé pour deux couches de cloisons sèches de 1/2 po., pour colombage d'acier 2-3/8 & 3-5/8 po., sortie de câble, vis de terre soulevée, NMD90 et AC90 (emballage de 20).

Gangable device boxes offer the option of constructing a box to hold two or more devices, Plaster ears allow box to be used in rework applications

Général

Application

Device boxes are used to house wiring devices such as switches or receptacles. Steel stud boxes are used in Commercial, Residential and Industrial construction.

Câbles d'extrémités

4

Catalog Number

3004MSBU1

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Welded

Matériau

Steel

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Oreilles de blocage

No

Retrait du support

0.9375

Système de câblage

Non-Metallic Sheathed (NMD)/ Armoured Cable (AC) 14/2 8/3

Type

Switch Box, Box

Type de support

MSB, for Steel Stud

UPC

626463000786

Dimensions

Élévation du sol

Yes

Poids

0.72 lb

Profondeur actuelle

3 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

Universal Cable Clamps

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Retrait du support

0.9375

Type de support

MSB, for Steel Stud

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

900

Quantité dans l'emballage

20