Marque: Killark
No de catalogue: VP3275
Épingle métallique VersaMate
Application
Convient pour une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur. Les applications comprennent les zones humides, froides, arrosées, dangereuses ou corrosives dans des applications industrielles telles que:Pâte à papier
Catalog Number
VP3275
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Corps - Aluminium sans cuivre ; Contacts - Laiton ; Tendeur à ressort - Cuivre au béryllium breveté ; Vis externes - Acier inoxydable 316
Plage de passe-câbles
0.55-1.20
Série
VersaMate
Type
Style I
Type
Épingle
Type de fini
UPC
783936834009
Dimensions
6.68 po x 3 po x 3 po
Hauteur
3 in
Largeur
3 in
Longueur
6.68 in
Plage de passe-câbles
0.55-1.20
Courant nominal
30 A
Fréquence nominale
50-400 Hz
Tension nominale
Nombre de fils
2
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant