HUBBELL CANADA
Image of GFPST2302 30A, 240V CA, longueur de cordon 25', UL Type 4X, niveau de déclenchement 4-6mA, réglage manuel, noir, GFPST2302

30A, 240V CA, longueur de cordon 25', UL Type 4X, niveau de déclenchement 4-6mA, réglage manuel, noir, GFPST2302

OU

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFPST2302

DDFT industriel portable Circuit Guard® extra robuste, 30A, 240V CA, longueur de cordon 25', 10/3 SJGOOW, Type 4X, niveau de déclenchement 6mA, réglage manuel, noir.

Les appareils GFCI portables Hubbell offrent une protection contre les défauts à la terre à l'intérieur comme à l'extérieur. Ils interrompent l'alimentation électrique des charges de l'équipement lorsque la fuite vers la terre atteint 4 à 6 milliampères. Ils sont proposés avec une fonction de réglage automatique ou manuel pour s'adapter à l'application. Un boîtier stabilisé aux UV à fort impact résiste à la poussière, à la lumière du soleil et aux produits chimiques pour une longue durée de vie du produit et un voyant lumineux de panne fournit une confirmation de panne à distance.

  • Boîtier stabilisé aux UV à fort impact pour une longue durée de vie
  • TYPE 4x et 6P pour emplacements humides évalués pour les applications intérieures/extérieures
  • Lumière rouge clignotante et alarme sonore en option
  • Protection du neutre ouvert se déclenche en cas de perte du neutre
  • Fonctionnalité d'auto-test conformément à la norme UL 943

La protection du neutre ouvert se déclenche en cas de perte du neutre

Général

Application

Heavy Duty Industrial

Catalog Number

GFPST2302

Conditions environnementales

Couleur

Gris/Noir

Matériau

Non-Metallic

Nombre de pôles

2

Températures nominales

-31°F to 150°F (-35°C to 66°C)

Type

Manual Set

Type

Portable

UPC

783585703046

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Phase

1 PH

Tension nominale

240 VAC

Lié au conducteur

Nombre de fils

3

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Norme(s) de l'industrie

UL 943

Liée à l'opération

Températures nominales

-31°F to 150°F (-35°C to 66°C)

Configuration

Nombre de pôles

2