Marque: Killark
No de catalogue: VR3033D1
Épingle métallique VersaMate
Application
Convient pour une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur. Les applications comprennent les zones humides, froides, arrosées, dangereuses ou corrosives dans des applications industrielles telles que:Pâte à papier
Catalog Number
VR3033D1
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Corps - Aluminium sans cuivre ; Contacts - Laiton ; Tendeur à ressort - Cuivre au béryllium breveté ; Vis externes - Acier inoxydable 316
Type
Style I
Type
Épingle
Type de fini
Type de fond de panier
ANGLED FEED THRU
UPC
783936086620
Dimensions
5.56 po x 4.25 po x 4.25 po
Hauteur
4.25 in
Largeur
4.25 in
Longueur
5.56 in
Courant nominal
30 A
Fréquence nominale
50-400 Hz
Tension nominale
Nombre de fils
3
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Type de fond de panier
ANGLED FEED THRU
Quantité dans l'emballage
1