Marque: Killark
No de catalogue: VR3034C1-S37
Épingle métallique VersaMate
Application
Convient pour une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur. Les applications comprennent les zones humides, froides, arrosées, dangereuses ou corrosives dans des applications industrielles telles que:Pâte à papier
Catalog Number
VR3034C1-S37
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Corps - Aluminium sans cuivre ; Contacts - Laiton ; Tendeur à ressort - Cuivre au béryllium breveté ; Vis externes - Acier inoxydable 316
Type
Style II
Type
Épingle
Type de fini
Type de fond de panier
FEED THRU
UPC
783936086606
Dimensions
6.13 po x 3.59 po x 5.31 po
Hauteur
5.31 in
Largeur
3.59 in
Longueur
6.13 in
Courant nominal
30 A
Fréquence nominale
50-400 Hz
Tension nominale
Nombre de fils
3
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Type de fond de panier
FEED THRU
Quantité dans l'emballage
1