Marque: Killark
No de catalogue: VR3044E3-S39
Épingle métallique VersaMate
Application
Convient pour une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur. Les applications comprennent les zones humides, froides, arrosées, dangereuses ou corrosives dans des applications industrielles telles que:Pâte à papier
Catalog Number
VR3044E3-S39
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Corps - Aluminium sans cuivre ; Contacts - Laiton ; Tendeur à ressort - Cuivre au béryllium breveté ; Vis externes - Acier inoxydable 316
Type
Style I
Type
Épingle
Type de fini
Type de fond de panier
DEAD END
UPC
783936088525
Dimensions
3.69 po x 4.25 po x 4.87 po
Hauteur
4.87 in
Largeur
4.25 in
Longueur
3.69 in
Taille du moyeu
1"
Courant nominal
30 A
Fréquence nominale
50-400 Hz
Tension nominale
Nombre de fils
4
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Type de fond de panier
DEAD END
Quantité dans l'emballage
1