HUBBELL CANADA
Image of WCAY39R4N 336 COSSE WEJ 4 TROUS, WCAY39R4N
Image of WCAY39R4N 336 COSSE WEJ 4 TROUS, WCAY39R4N

336 COSSE WEJ 4 TROUS, WCAY39R4N

Marque: Burndy

No de catalogue: WCAY39R4N

Al Wejtap Powerlug, 266.8-556.5 ACSR, 336.4-636 AAC/ASC, 4 trous de tampon, 1.75 IN d'espacement, 0.56 IN de diamètre de trou, 336.4 STR taille de tige.

Caractéristiques : les bornes WEJTAP POWERLUG sont fabriquées en alliage d'aluminium moulé pour la terminaison des conducteurs ACSR et en aluminium, nombre de trous : 4, type de conducteur : ACSR, ASC/AAC.

Général

Application

For Termination Of ACSR And Aluminum Conductors

Catalog Number

WCAY39R4N

Indicateur EU RoHs

Marque des goujons

WEJTAP, POWERLUG

Matériau

Aluminum

Type

Wejtap Connector with Lug

UPC

781810871355

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3240

Quantité dans l'emballage

12