
Marque: Raco
No de catalogue: 1203
Étanchéisez contre l'eau et l'huile avec les contre-écrous d'étanchéité RACO®. Un joint fusionné sur place garantit une étanchéité aux liquides. Les languettes de verrouillage assurent une connexion étanche au boîtier ou au boîtier. Les contre-écrous peuvent sécuriser les boîtiers en tôle ou en fonte.

Catalog Number
1203
Conditions environnementales
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Steel
Type de conduit
Rigid/IMC
Type de raccord
Locknuts
UPC
050169012031
Dimensions
0.235 po x 1.391 po x 1.391 po
Hauteur
1.391 in
Largeur
1.391 in
Longueur
0.235 in
Poids
0.029 lb
Taille du marché
3/4 in
Conditions environnementales
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Nombre d'unités sur la palette
86400
Nombre de paquets minimum
100
Quantité dans l'emballage
100