Marque: Killark
No de catalogue: 2FD-2M
Filetages coniques (NPT avec bagues intégrées). Vis de mise à la terre interne. Style à deux gangs. Convient pour une utilisation dans des endroits humides lorsqu'il est utilisé avec des couvercles de joints. La fonte convient à une utilisation en béton. À utiliser avec les couvercles de style FS (voir pages F40-F42).
Application
Accommodates wiring devices and provides opening to splice, tap, or pull conductors. Provide access to conductors for maintenance and future system changes.
Catalog Number
2FD-2M
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Iron
Motif du moyeu
Dead-End
Nombre de prises de sortie
2
Type
Device Box
Type de fini
UPC
783936048598
Dimensions
7.75 po x 5.875 po x 4.125 po
Hauteur
4.125 in
Largeur
5.875 in
Longueur
7.75 in
Poids brut de l'emballage
3.59
Taille du moyeu
3/4"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11852
Numéro de dossier « UL »
E3397
Motif du moyeu
Dead-End
Nombre de prises de sortie
2