Marque: TradeSelect
No de catalogue: CCSRT075
Catalog Number
CCSRT075
UPC
626463044285
Dimensions
1.252 po x 1.398 po x 1.909 po
Hauteur
1.909 in
Largeur
1.398 in
Longueur
1.252 in
Poids
0.18 lb
Certification - cULus
cUL Listed
Enregistré pour certification
cUL Listed
Nombre d'unités sur la palette
10000
Nombre de paquets minimum
25
Quantité dans l'emballage
125