Marque: Burndy
No de catalogue: YA31LNT12
Application
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Attribut physique - Nombre de trous
1
Catalog Number
YA31LNT12
Code de couleur
Red
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Indice de matrice
18
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLUG™
Nombre de trous
1
Type
YA-L-NT
Type de fini
UPC
781810498224
UPC 14 Digit GTIN
00781810498224
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-1/16 in
Dimension - D en pouces
1.14 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.88 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.88 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-3/16
Dimension - N en pouces
0.53 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.5
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/2
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.52 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou en millimètres
13.5 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.53
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Z (pouces)
0.61 in
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
N/A
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
350 kcmil
Type de conducteur
CODE
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre de trous
1
Nombre d'unités sur la palette
9600
Quantité dans l'emballage
25