HUBBELL CANADA
Image of YA312NT38E16 350 kcmil, CU, 2 trous, montants 3/8, espacement 1-3/4 IN, canon long, languette étroite, YA312NT38E16

350 kcmil, CU, 2 trous, montants 3/8, espacement 1-3/4 IN, canon long, languette étroite, YA312NT38E16

Marque: Burndy

No de catalogue: YA312NT38E16

350 kcmil CU, deux trous, montants 3/8, espacement des trous 1-3/4, canon long, chanfrein interne à languette étroite, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur rouge, indice de matrices 18 ou 324.

  • Corps conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour une insertion en douceur du fil, évitant ainsi d'éventuels dommages aux brins
  • la longue longueur du corps permet un nombre accru de sertissages augmentant la résistance mécanique de la connexion
  • électro-étamé, sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résiste aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur du corps
  • la conception à 2 trous empêche la rotation

Général

Application

Wire Termination

Attribut physique - Nombre de trous

2

Catalog Number

YA312NT38E16

Code de couleur

Red

Indice de matrice

18

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Type de fini

UPC

781810672778

UPC 14 Digit GTIN

00781810672778

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

2 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.88 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.96 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

2-1/16 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.38

Dimension - Taille du goujon en pouces

3/8 in

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.41 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou en millimètres

10.4 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.41

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

3/8

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

N/A

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

350 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

350 (91)

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

7400

Quantité dans l'emballage

50