Marque: Burndy
No de catalogue: YA312NT38
Application
Wire Termination
Attribut physique - Nombre de trous
2
Catalog Number
YA312NT38
Code de couleur
Red
Indice de matrice
18
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLUG™
Type de fini
UPC
781810672761
UPC 14 Digit GTIN
00781810672761
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
2 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.88 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.96 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
2-1/16 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.38
Dimension - Taille du goujon en pouces
3/8 in
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.41 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou en millimètres
10.4 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.41
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
3/8
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
N/A
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
350 (91)
Type de conducteur
CODE
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
2
Nombre d'unités sur la palette
7400
Quantité dans l'emballage
50