Marque: Burndy
No de catalogue: YAG34LTC12FX
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
1
Catalog Number
YAG34LTC12FX
Code de couleur
Blue
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Indice de matrice
19
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLUG™
Températures nominales
194
Type
Standard Barrel, Tin Plated
Type de fini
UPC
781810163603
UPC 14 Digit GTIN
00781810163603
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - D en pouces
1.08 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
1.06 in
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.55 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-5/16
Dimension - N en pouces
0.53 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.5
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/2
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.52 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou en millimètres
13.5 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.53
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Z (pouces)
0.55 in
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
350 KCMIL
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
373 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles
350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles
350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles
350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles
350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles
350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex taille G
350 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex taille H
350 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
350 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex taille K
350 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex taille M
350 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
350 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille DLO
373 KCMIL
Type de conducteur
FLEX
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de trous
1
Quantité dans l'emballage
6