HUBBELL CANADA
350 kcmil G,H,I,K,M,373 DLO, CU, 1 trou, montant 3/8, corps long, fenêtre d'inspection, 90 degrés, YAZ34NT38FX90
Image of YAZ34NT38FX90 350 kcmil G,H,I,K,M,373 DLO, CU, 1 trou, montant 3/8, corps long, fenêtre d'inspection, 90 degrés, YAZ34NT38FX90
Image of YAZ34NT38FX90 350 kcmil G,H,I,K,M,373 DLO, CU, 1 trou, montant 3/8, corps long, fenêtre d'inspection, 90 degrés, YAZ34NT38FX90
play

350 kcmil G,H,I,K,M,373 DLO, CU, 1 trou, montant 3/8, corps long, fenêtre d'inspection, 90 degrés, YAZ34NT38FX90

Marque: Burndy

No de catalogue: YAZ34NT38FX90

Borne à compression en cuivre HYLUG™ ; Langue étroite ; 1 trou avec fenêtre d'inspection ; Canon long ; Peut accueillir : 373,3 kcmil ; 350 flexibles ; Goujon : 3/8" ; Indice de matrice : 19 ; Code couleur : Bleu ; 600 V - 35 kV.

  • Le corps est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour garantir une insertion fluide du fil, évitant ainsi tout endommagement possible des brins
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués estampage et codage couleur du corps

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Long

Attribut - Type barillet

Skived

Attribut physique - Nombre de trous

1

Catalog Number

YAZ34NT38FX90

Code de couleur

Blue

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

19

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous de fondation

1

Plaqué

Y

Type

Long Barrel, Skive

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain

Type de produit

Terminal

UPC

781810241875

UPC 14 Digit GTIN

00781810241875

Dimensions

Angle - fondation

90 °

Attribut physique - Angle de la languette

90 Degree

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

2-1/4 in

Dimension - B Longueur en pouces

2.25 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

1.06 in

Dimension - Hauteur en pouces

3.41 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

39 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.96 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

2-5/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.53 pouces

Dimension - N en pouces

0.41 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.38

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.40 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou en millimètres

10.4 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.41

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Z (pouces)

0.42 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

350 KCMIL

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

373.7 (925/#24) DLO

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

350 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

350 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

350 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles

350 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles

350 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

350 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

350 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

350 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

350 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

350 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

350 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

350 KCMIL

Conducteurs - Cuivre taille DLO

373 KCMIL

Tailles (calibres) de conducteurs

350 kcmil

Type de conducteur

FLEX

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Nombre de trous de fondation

1

Type de connecteur

LONGUE BARREL