HUBBELL CANADA
Image of YA34LTC58FX 350 kcmil G,H,I,K,M,373 DLO, CU, 1 trou, montants 5/8, canon Std, fenêtre Insp, YA34LTC58FX

350 kcmil G,H,I,K,M,373 DLO, CU, 1 trou, montants 5/8, canon Std, fenêtre Insp, YA34LTC58FX

Marque: Burndy

No de catalogue: YA34LTC58FX

350 kcmil G,H,I,K,M,373 DLO CU, un trou, taille de montants 5/8, canon standard, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamage, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur bleu, indice de matrices 19.

  • Corps conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour une insertion en douceur du fil, évitant ainsi d'éventuels dommages aux brins
  • la longueur standard du corps est recommandée pour les installations avec un espace disponible limité
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister à la corrosion. éléments
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur du corps

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

1

Catalog Number

YA34LTC58FX

Code de couleur

Blue

Indice de matrice

19

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Type

Standard Barrel, Tin Plated

Type de fini

UPC

781810018972

UPC 14 Digit GTIN

00781810018972

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-1/4 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

1.06 in

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.55 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-5/16

Dimension - N en pouces

0.66 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.63

Dimension - Taille du goujon en pouces

5/8

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

5/8

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.66 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

5/8

Dimension - Taille du trou en millimètres

17.5 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.69

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

5/8

Dimension - Z (pouces)

0.67 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

350 KCMIL

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

373 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

350 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

350 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

350 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles

350 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles

350 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

350 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

350 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

350 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

350 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

350 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

350 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille DLO

373 KCMIL

Type de conducteur

FLEX

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

6000

Quantité dans l'emballage

50