HUBBELL CANADA
Image of 820 4-11/16 po Couvercle carré, 2 dispositifs, 1-1/4 po surélevé, 820

4-11/16 po Couvercle carré, 2 dispositifs, 1-1/4 po surélevé, 820

Marque: Raco

No de catalogue: 820

4-11/16 po Couvercle carré, 2 dispositifs, 1-1/4 po surélevé.

  • La cloison divise les boîtiers carrés de 4 po en deux compartiments
  • Utilisez les cloisons avec les couvercles à deux appareils qui ont une fente pour la cloison
  • Conseil utile : Assemblez le boîtier avec la cloison en place avant de briser la languette rainurée. Cela vous évitera de casser plus de languettes que nécessaire
  • Pour monter n'importe quelle combinaison d'interrupteur, de prise double, de DDFT
  • Fabriqué en zinc, acier pré-revêtu
  • Capacité de 20,5 po cu.

Général

Catalog Number

820

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Drawn

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

820

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Pouvant être teint ou peint

No

Taille

4-11/16 in

Type

Mud Ring

UPC

050169008201

Dimensions

Augmentation de la hauteur

1.25 in

Capacité en pieds cubes

15 cu.in

Dimensions

1.25 po x 4.688 po x 4.688 po

Hauteur

4.688 in

Largeur

4.688 in

Longueur

1.25 in

Poids

0.444 lb

Taille

4-11/16 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2275

Nombre de paquets minimum

25

Quantité dans l'emballage

25

Type d'emballage

No Packaging