HUBBELL CANADA
4-11/16 po Couvercle carré, 2 dispositifs, 1/2 po. surélevé, 841
Image of 841 4-11/16 po Couvercle carré, 2 dispositifs, 1/2 po. surélevé, 841

4-11/16 po Couvercle carré, 2 dispositifs, 1/2 po. surélevé, 841

Marque: Raco

No de catalogue: 841

4-11/16 po Couvercle carré, 2 dispositifs, 1/2 po. surélevé.

  • La cloison divise les boîtiers carrés de 4 po en deux compartiments
  • Utilisez les cloisons avec les couvercles en cours d'usage qui ont une fente pour la cloison
  • Conseil utile : Assemblez le boîtier avec la cloison en place avant de la briser au niveau de la languette rainurée. Cela vous évitera de casser plus de languettes que nécessaire
  • Empêche les entailles dans l'isolation des câbles installés
  • Empêche les débris et la boue des plaques de plâtre de pénétrer dans le boîtier
  • Empêche les mèches de routeur de pénétrer dans le boîtier
  • Conception facile à encliqueter et à décliqueter
  • aucun matériel d'installation n'est nécessaire.

Général

Catalog Number

841

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Drawn

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

841

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Pouvant être teint ou peint

No

Taille

4-11/16 in

Type

Mud Ring

UPC

050169008416

Dimensions

Augmentation de la hauteur

0.5 in

Capacité en pieds cubes

5.5 cu.in

Dimensions

0.5 po x 4.688 po x 4.688 po

Hauteur

4.688 in

Largeur

4.688 in

Longueur

0.5 in

Poids

0.282 lb

Taille

4-11/16 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3600

Nombre de paquets minimum

25

Quantité dans l'emballage

25