HUBBELL CANADA
Image of 818 4-11/16 po Couvercle carré, 2 dispositifs, 5/8 po surélevé, 818

4-11/16 po Couvercle carré, 2 dispositifs, 5/8 po surélevé, 818

OU

Marque: Raco

No de catalogue: 818

4-11/16 po Couvercle carré, 2 dispositifs, 5/8 po surélevé.

  • La cloison divise les boîtiers carrés de 4 pouces en deux compartiments
  • Utilisez les cloisons avec les couvercles en cours d'usage qui ont une fente pour la cloison
  • Conseil utile : Assemblez le boîtier avec la cloison en place avant de la casser au niveau de la languette rainurée. Cela vous évitera de casser plus de languettes que nécessaire
  • Capacité de 7,3 pouces cubes
  • Le dispositif se monte sur le couvercle
  • Le matériel et le couvercle sont emballés dans un sac en polyéthylène avec le numéro de catalogue imprimé, les conformités et les instructions d'installation.

Général

Catalog Number

818

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Drawn

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

818

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Pouvant être teint ou peint

No

Taille

4-11/16 in

Type

Mud Ring

UPC

050169008188

Dimensions

Augmentation de la hauteur

0.625 in

Capacité en pieds cubes

7.3 cu.in

Dimensions

0.625 po x 4.688 po x 4.688 po

Hauteur

4.688 in

Largeur

4.688 in

Longueur

0.625 in

Poids

0.314 lb

Taille

4-11/16 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3600

Nombre de paquets minimum

25

Quantité dans l'emballage

25

Type d'emballage

No Packaging