Marque: Raco
No de catalogue: 263
Catalog Number
263
Couleur
Gris
Extrudé ou soudé
Welded
Famille de produit
Boxes for Audio, Video, Power and Data
Matériau
Steel
Nombre d'unités multiplex
3-Gang
Ouvertures défonçables
1/2 - 3/4 in Combination (TKO);3/4 - 1 in Combination (TKO);1-1-1/4 Combination (TKO);1, 1-1/4, 1-1/2, 2 in Combination (TKO)
Système de câblage
Taille
4-11/16 in
Type
Type de produit
Steel Box
Type de support
No Bracket
UPC
050169002636
Capacité en pieds cubes
113.3 cu.in
Élévation du sol
Yes
Hauteur
3.5 in
Largeur
5.5 in
Poids
2.85 lb
Profondeur
3.25 in
Profondeur actuelle
9.69 in
Taille
4-11/16 in
Enregistré pour certification
cULus Listed
Nombre d'unités multiplex
3-Gang
Ouvertures défonçables
1/2 - 3/4 in Combination (TKO);3/4 - 1 in Combination (TKO);1-1-1/4 Combination (TKO);1, 1-1/4, 1-1/2, 2 in Combination (TKO)
Type de support
No Bracket
Nombre d'unités sur la palette
192
Quantité dans l'emballage
6
Type d'emballage
No Packaging