HUBBELL CANADA
Image of YAZ4CTC14 4 AWG, CU, 1 trou, montants 1/4, canon long, fenêtre Insp, YAZ4CTC14

4 AWG, CU, 1 trou, montants 1/4, canon long, fenêtre Insp, YAZ4CTC14

Marque: Burndy

No de catalogue: YAZ4CTC14

4 AWG CU, un trou, taille de montants 1/4, canon long, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamage, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur gris, indice de matrices 8 ou 346.

  • Le corps est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour garantir une insertion fluide du fil, évitant ainsi tout endommagement possible des brins
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués estampage et codage couleur du corps