HUBBELL CANADA
Image of YA4C2L 4 AWG, CU, 2 trous, montants 1/4, espacement 5/8 IN, canon Std, fenêtre Insp, YA4C2L

4 AWG, CU, 2 trous, montants 1/4, espacement 5/8 IN, canon Std, fenêtre Insp, YA4C2L

Marque: Burndy

No de catalogue: YA4C2L

4 AWG CU, deux trous, taille des montants 1/4, espacement des trous 5/8, canon standard, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamage, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur gris, indice de matrices 8 ou 346.

  • Corps conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour une insertion en douceur du fil, évitant ainsi d'éventuels dommages aux brins
  • la longueur standard du corps est recommandée pour les installations avec un espace disponible limité
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister à la corrosion. éléments
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur du corps
  • la conception à 2 trous empêche la rotation