HUBBELL CANADA
4" Connecteur à compression EMT Raintight, non isolé
Image not found
Image not found

4" Connecteur à compression EMT Raintight, non isolé

Marque: TradeSelect

No de catalogue: CCSRT400

Dans les endroits humides, fixez le conduit EMT à un boîtier ou à une enceinte à l'aide de connecteurs à compression tradeSELECT™ Raintight. Proposés en deux styles, isolés ou non isolés. Conçus pour être conformes aux exigences actuelles des tests Raintight et à la règle CEC 12-1420.

  • La construction en acier assure une protection mécanique
  • Zinc électroplaqué pour une protection supplémentaire contre la corrosion
  • Non isolé
  • Marqué avec "Wet Location" pour une inspection facile
  • cUL
  • Disponible dans les tailles commerciales de 1/2 po à 4 po
  • Joint de débouchure installé.

Général

Catalog Number

CCSRT400

UPC

626463044353

Dimensions

Dimensions

5.02 po x 5.256 po x 4.154 po

Hauteur

4.154 in

Largeur

5.256 in

Longueur

5.02 in

Poids

2.51 lb

Certifications et conformité

Certification - cULus

cUL Listed

Enregistré pour certification

cUL Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

441

Nombre de paquets minimum

1

Quantité dans l'emballage

1