HUBBELL CANADA
4" Couvercle vierge rond - Montage en boîtier, 5374-0
Image of 5374-0 4" Couvercle vierge rond - Montage en boîtier, 5374-0

4" Couvercle vierge rond - Montage en boîtier, 5374-0

Marque: Bell

No de catalogue: 5374-0

4" Couvercle vierge rond - Montage en boîtier.

  • Construction métallique robuste
  • Finition par revêtement en poudre de pointe offrant une résistance maximale aux intempéries et aux rayures
  • Joint et matériel de montage inclus
  • Instructions multilingues dans chaque emballage.

Général

Application

A utiliser avec les boîtes d'épissure rondes de 4 pouces.

Catalog Number

5374-0

Construction

Métallique

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Acier

Type

Couverture

Type de couvercle

Blanc/plat

Type de matériel

Metallic

UPC

050169537404

Dimensions

Capacité en pieds cubes

4.25390625 cu.in

Hauteur

4.125 in

Hauteur de l'emballage

4.125 in

Largeur

4.125 in

Largeur de l'emballage

4.125 in

Longueur de l'emballage

0.063 in

Poids de l'emballage

0.268 lb

Profondeur

0.25 in

Profondeur actuelle

0.063 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Enregistré pour certification

  • UL Listed
  • CSA Certified

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Emballage standard

30

Nombre d'unités sur la palette

4500

Quantité dans l'emballage

30

Type d'emballage

Shrinkwrap