HUBBELL CANADA
Image of YAV4CLTC516FX 4 Flex G, H, I, K, M, DLO, 4 AWG, CU, 1 trou, montant 5/16, corps standard, fenêtre d'inspection, YAV4CLTC516FX

4 Flex G, H, I, K, M, DLO, 4 AWG, CU, 1 trou, montant 5/16, corps standard, fenêtre d'inspection, YAV4CLTC516FX

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV4CLTC516FX

4 Flex G,H,I,K,M,DLO, 4 AWG CU, un trou, taille de montant 5/16, canon standard, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur gris, 8 ou 346 Die Index.

  • Électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur du corps
  • Pour les applications supérieures à 2 000 volts, consultez le fabricant du câble pour obtenir des instructions de soulagement des contraintes de tension.

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Standard

Catalog Number

YAV4CLTC516FX

Code de couleur

Gray

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

8

Marque des goujons

HYLUG

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Type

Standard Barrel, Tin Plated

Type de fini

UPC

781810022559

UPC 14 Digit GTIN

00781810022559

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1/2 in

Dimension - D en pouces

0.70 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.38 in

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.55 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1/2

Dimension - N en pouces

0.34 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.3125

Dimension - Taille du goujon en pouces

5/16

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

5/16

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.33 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

5/16

Dimension - Taille du trou en millimètres

10 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.38

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

5/16

Dimension - Z (pouces)

0.36 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

4 AWG

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

4 AWG

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

4 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

4 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

4 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

4 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles

4 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles

4 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

"4 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

"4 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

"4 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

"4 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

"4 AWG"

Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes

40 (19) Navy-50 (19) Navy

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

4 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact

"4 AWG"

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

40

Conducteurs - Cuivre taille DLO

4 AWG

Conducteurs - plage de tailles (calibres) de fils Str bimétal

4 A AWG-4 P AWG

Conducteurs - taille (calibre) de fils Str de cuivre bimétal

4 A AWG;4 D AWG;4 N AWG;4 P AWG

Type de conducteur

CODE/FLEX

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Logistique

Quantité dans l'emballage

50