HUBBELL CANADA
Image of YAV4CL2NT14FX 4 Flex G,H,I,K,M,DLO, 4 AWG, CU, 2 trous, montant 1/4, espacement 5/8 IN, barillet Std, fenêtre Insp, languette étroite, YAV4CL2NT14FX

4 Flex G,H,I,K,M,DLO, 4 AWG, CU, 2 trous, montant 1/4, espacement 5/8 IN, barillet Std, fenêtre Insp, languette étroite, YAV4CL2NT14FX

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV4CL2NT14FX

4 Flex G,H,I,K,M,DLO, 4 AWG CU, deux trous, taille des montants 1/4, espacement des trous 5/8, canon standard, fenêtre d'inspection, languette étroite, chanfrein interne, étamage, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur gris, indice de matrices 8 ou 346.

  • Électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur du corps
  • Pour les applications supérieures à 2 000 volts, consultez le fabricant du câble pour obtenir des instructions de soulagement des contraintes de tension.