Marque: Burndy
No de catalogue: YAV4C2TC38FXB
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Long
Attribut - Type barillet
Belled
Attribut physique - Nombre de trous
2
Attribut physique - Type de languette
Standard
Catalog Number
YAV4C2TC38FXB
Code de couleur
Gray
Indice de matrice
8
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLUG™
Type
Long Barrel, Tin Plated
Type de fini
UPC
781810100295
UPC 14 Digit GTIN
00781810100295
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - D en pouces
1.83 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.38 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.58 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-5/16
Dimension - N en pouces
0.41 in
Dimension - P en pouces
1.46 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.38
Dimension - Taille du goujon en pouces
3/8
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.41 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou en millimètres
10.4 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.41 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Z (pouces)
0.42 in
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
4 AWG
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
4 AWG
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille G
"4 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille H
"4 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
"4 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille K
"4 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille M
"4 AWG"
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact
"4 AWG"
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
40
Conducteurs - Cuivre taille DLO
4 AWG
Type de conducteur
CODE/FLEX
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
2
Quantité dans l'emballage
25