HUBBELL CANADA
Image of 4GAFBCVRBK 4-groupes de la série AFB, assemblage du couvercle, finition par peinture en poudre noire, 4GAFBCVRBK

4-groupes de la série AFB, assemblage du couvercle, finition par peinture en poudre noire, 4GAFBCVRBK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 4GAFBCVRBK

Accès surélevé ou planchers en bois, encastré, 4-groupes de la série AFB, assemblage du couvercle, finition par peinture en poudre noire.

  • Style de surface sans insertion de couvercle
  • ouverture de couvercle de 180 degrés pour se poser à plat et réduire les risques de trébuchement
  • deux grandes portes de sortie de câbles
  • construction de couvercle en aluminium moulé sous pression pour une durabilité accrue
  • répond aux exigences de l'eau de récurage UL 514A
  • conforme à l'ADA.

Couvercle de surface à profil mince sans option d'insertion avec deux grandes portes de sortie de câbles