Marque: TradeSelect
No de catalogue: H54151KBAR
Application
Octagon boxes can be used in the installation of ceiling or wall lighting fixtures. Look for extension rings H55151KBAR or H55171KBAR to provide additional cubic capacity.
Catalog Number
H54151KBAR
Couleur
Gray
Matériau
Steel
Montage multiplex possible
No
Système de câblage
Conduit
Type
Octagonal Box, Box
Type de support
No Bracket
UPC
805035055984
Enregistré pour certification
CETL
Montage multiplex possible
No
Type de support
No Bracket
Nombre d'unités sur la palette
3000
Quantité dans l'emballage
50