HUBBELL CANADA
4 Inches Octagon Box, 1.5 In.Ches Deep, 15 Cubic Inches, With Knockout, 54151KBAR
Image of 54151KBAR 4 Inches Octagon Box, 1.5 In.Ches Deep, 15 Cubic Inches, With Knockout, 54151KBAR

4 Inches Octagon Box, 1.5 In.Ches Deep, 15 Cubic Inches, With Knockout, 54151KBAR

Marque: TradeSelect

No de catalogue: 54151KBAR

4 Inches Octagon Box, 1.5 Inches Deep, 15 Cubic Inches, With Knockout.

Boîte octogonale de 4 pouces, 1,5 pouces de profondeur, 15 pouces cubes, avec défonçable

This Hubbell® 4in. Octagon Box is 1-1/2 in. deep. Precision welded for superior durability. Screws are backed out for immediate cover installation. 6 conduit knockouts of 3/4 in. offers more versatility.

Général

Application

Octagon boxes can be used in the installation of ceiling or wall lighting fixtures. Extension rings provide a means for adding additional cubic capacity.

Catalog Number

54151KBAR

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Welded

Matériau

Steel

Montage multiplex possible

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Oreilles de blocage

No

Ouvertures défonçables

Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale

2 x ½-3/4in Combination

Ouvertures défonçables de la paroi latérale

2 x ½-3/4in Combination

Ouvertures défonçables du fond

2 x 1/2in, 2 x ½-3/4in Combination

Système de câblage

Conduit

Type

Octagonal Box, Box

Type de support

No Bracket

UPC

626463001981

Dimensions

Élévation du sol

Yes

Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale

2 x ½-3/4in Combination

Ouvertures défonçables de la paroi latérale

2 x ½-3/4in Combination

Ouvertures défonçables du fond

2 x 1/2in, 2 x ½-3/4in Combination

Poids

0.43 lb

Profondeur actuelle

1.5 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Configuration

Montage multiplex possible

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Ouvertures défonçables

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2750

Quantité dans l'emballage

50