HUBBELL CANADA
4" Octagon, Box 1.5" Deep, 15 Cu In, With 0.5" Knockout, Nmd90, 54151LBAR
Image of 54151LBAR 4" Octagon, Box 1.5" Deep, 15 Cu In, With 0.5" Knockout, Nmd90, 54151LBAR

4" Octagon, Box 1.5" Deep, 15 Cu In, With 0.5" Knockout, Nmd90, 54151LBAR

Marque: TradeSelect

No de catalogue: 54151LBAR

4 Inches Octagon, Box 1.5 Inches Deep, 15 Cubic Inches, With 0.5 Inches Knockout, NMD90.

Octogone de 4 pouces, boîtier de 1,5 pouce de profondeur, 15 pouces cubes, avec débouchure de 0,5 pouce, NMD90

This Hubbell® 4in. Octagon Box is 1-1/2 in. deep.

Général

Application

Octagon boxes can be used in the installation of ceiling or wall lighting fixtures. Extension rings provide a means for adding additional cubic capacity.

Câbles d'extrémités

8

Catalog Number

54151LBAR

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Welded

Matériau

Steel

Montage multiplex possible

No

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Oreilles de blocage

No

Ouvertures défonçables

3 x 1/2 in

Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale

2 x 1/2in

Ouvertures défonçables du fond

1 x 1/2in

Système de câblage

Non-Metallic Sheathed (NMD) 14/2 8/3

Type

Octagonal Box, Box

Type de support

No Bracket

UPC

626463002001

Dimensions

Élévation du sol

Yes

Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale

2 x 1/2in

Ouvertures défonçables du fond

1 x 1/2in

Poids

0.46 lb

Profondeur actuelle

1.5 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

NMD Clamp

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Configuration

Montage multiplex possible

No

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Ouvertures défonçables

3 x 1/2 in

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2750

Quantité dans l'emballage

50