HUBBELL CANADA
Image of SC-4 OZ 4 OZ. Composé d'étanchéité, SC-4 OZ
*Image représentative
Image of SC-4 OZ 4 OZ. Composé d'étanchéité, SC-4 OZ

4 OZ. Composé d'étanchéité, SC-4 OZ

Marque: Killark

No de catalogue: SC-4 OZ

4 OZ. Composé d'étanchéité.

  • Non-shrinking and a secure seal is formed
  • SC Series resists acids, water, oil, etc.
  • UL Listed for use with Killark ENY, EY, and EYS Series.
  • CSA certified for use with any CSA certified sealing fitting.
  • Ne rétrécit pas et forme un joint sécurisé 
  • la série SC résiste aux acides, à l'eau, à l'huile, etc. 
  • homologué UL pour une utilisation avec les séries Killark ENY, EY et EYS. 
  • certifié CSA pour une utilisation avec tout raccord d'étanchéité certifié CSA.

Il ne rétrécit pas et un joint sécurisé est formé. La série SC résiste aux acides, à l'eau, à l'huile, etc. Elle est homologuée UL pour une utilisation avec les séries Killark ENY, EY et EYS. Également certifié CSA pour une utilisation avec tout raccord d'étanchéité certifié CSA.

Général

Application

SC Series sealing compound is a cement used extensively for sealing conduit to prevent the spread of explosive gases.

Catalog Number

SC-4 OZ

Couleur

Gris

Famille de produit

Fittings

Type

Sealing Compound

UPC

783936584980

Dimensions

Dimensions

3 po x 3 po x 3 po

Hauteur

3 in

Largeur

3 in

Longueur

3 in

Poids

0.21 lb

Poids brut de l'emballage

0.21

Logistique

Quantité dans l'emballage

1